Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port USB 3.0 A-A PFT white
Stückliste
HARTING 09454521919
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521919
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 3.0, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Buchse
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 3.0, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Buchse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port USB 3.0 A-A PFT white
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1919
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
123
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port USB 3.0 A-A PFT white
BAA351
Farbe
weiß
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 3.0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE