Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port Klinkenstecker 3,5mm, 1,0m
Stückliste
HARTING 09454521000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, Audio-Schnittstelle 3,5 mm, Kabellänge: 1 m, Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, Audio-Schnittstelle 3,5 mm, Kabellänge: 1 m, Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port Klinkenstecker 3,5mm, 1,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
BAA018
Länge
0.001 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB270
Ausführung des Steckers
Audio-Schnittstelle 3,5 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE