Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Handcrimpwerkzeug-Vierdorn
Stückliste
HARTING 09990000001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Vierdorn-Crimpwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Vierdorn-Crimpwerkzeug, Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6107/6207 sowie 09 15 000 6127/6227 geeignet), Han E®: 0,14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm², Han® C: 1,5 ... 4 mm², Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Handcrimpwerkzeug-Vierdorn
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Vierdorn-Crimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Vierdorn-Crimpwerkzeug, Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6107/6207 sowie 09 15 000 6127/6227 geeignet), Han E®: 0,14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm², Han® C: 1,5 ... 4 mm², Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Vierdorn-Crimpwerkzeug
BAC673
max. Leiterquerschnitt
4 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.14 mm²
BAD875
Nettogewicht
662 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
US
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft