Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hand-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN
Stückliste
HARTING 09990000861
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000861
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Hand-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0861
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
240 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
10 mm²
BAD875
Nettogewicht
10300 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84678900
COO
Herstellerland
DE