IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09451151522
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/92/5675.prj},{NB=09451151522},{MANUID=09451151522},{AAB789=0.220},{AAB940=0.080},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{BAC676=0.220},{BAC739=0.080},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/d4/fe/9f09451151522.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.},{SUPPLIERALTNO=09 45 115 1522},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAC108=IP65, IP67},{AAO742=RJ45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Bill of material
HARTING 09451151522
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451151522
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Degree of protection: IP65, IP67
DESCLONG
Long Description
Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Degree of protection: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 115 1522
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
35
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.220
mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080
mm^2
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
RJ45
AAS458
Conductor connection method
Throughput connection
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.220
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.080
mm^2
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청