Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse Kunst
Stückliste
HARTING 09455250021
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455250021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse Kunst
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 525 0021
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
AAO742
Marke
Han® 3 A RJ45 Hybrid
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® 3 A RJ45 Hybrid
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig