Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Einsatz 8+4p IDC
Stückliste
HARTING 09451001760
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451001760
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,32 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,32 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Einsatz 8+4p IDC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 100 1760
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.100 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
AAO742
Marke
RJ45
AAS461
Baugröße
Han® 3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,32 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,32 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.100 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft