Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
Stückliste
HARTING 09451001520
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451001520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Piercinganschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm² flexibel
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Piercinganschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm² flexibel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 100 1520
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
AAO742
Marke
RJ45
AAS458
Anschlussart des Leiters
Durchdringanschluss
AAS461
Baugröße
Han® 3 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Piercinganschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm² flexibel
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Piercinganschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm² flexibel
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO