Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 2m
Stückliste
HARTING 33501300304020
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33501300304020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 7,8 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 7,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 2m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 50 130 0304 020
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
Han® 1A, Buchse
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Han® 1A, Female (Buchse)
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Han® 1A, Buchse
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 2m
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60332-1-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 7,8 mm
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
12x 0,34 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 7,8 mm
BAB378
Farbe des Mantels
grau
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft