Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock M-c 2.5mm² (Ag)
Stückliste
HARTING 11050006106
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11050006106
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock M-c 2.5mm² (Ag)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 05 000 6106
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
6.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock M-c 2.5mm² (Ag), Han-Yellock®
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14, Han-Yellock M-c 2.5mm² (Ag)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE