Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock M-c 0.75mm² (Au)
Stückliste
HARTING 11050006123
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11050006123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock M-c 0.75mm² (Au)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 05 000 6123
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
6.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock M-c 0.75mm² (Au), Han-Yellock®
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18, Han-Yellock M-c 0.75mm² (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE