Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock M-c 0.5mm² (Au)
Stückliste
HARTING 11050006122
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11050006122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock M-c 0.5mm² (Au)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 05 000 6122
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
6.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock M-c 0.5mm² (Au), Han-Yellock®
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20, Han-Yellock M-c 0.5mm² (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen