Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock F-c 3mm² (Ag)
Stückliste
HARTING 11050006207
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11050006207
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock F-c 3mm² (Ag)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 05 000 6207
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
6.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
3 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock F-c 3mm² (Ag), Han-Yellock®
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12, Han-Yellock F-c 3mm² (Ag)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE