Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock AK tg60
Stückliste
HARTING 11126005451
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11126005451
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 60, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 60, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock AK tg60
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 12 600 5451
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 60 cover for hoods
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 60
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 60, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, mit Befestigungsschnur, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 60, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE