Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock AK ag30
Stückliste
HARTING 11123005401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11123005401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock AK ag30
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 12 300 5401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock cover for bulkhead housing
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 30
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 30, Schutzart: IP65, IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE