Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Yellock 60ASG 2xM40 mit Anbaugehäuse
Stückliste
HARTING 11126001217
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11126001217
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, inkl. Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, inkl. Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Yellock 60ASG 2xM40 mit Anbaugehäuse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 12 600 1217
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 60
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, inkl. Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, inkl. Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x M40
BAA097
Farbe des Gehäuses
anthrazit
BAA351
Farbe
anthrazit
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig