Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 60 Kit, 48 Kontakte, gerade
Stückliste
HARTING 10226000004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10226000004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Kontakte: 48, Anbaugehäuse, Trägergehäuse, Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, gerader Kabeleingang, 1x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Kontakte: 48, Anbaugehäuse, Trägergehäuse, Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, gerader Kabeleingang, 1x M32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 60 Kit, 48 Kontakte, gerade
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 22 600 0004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
oben
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAT080
Polzahl
48
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft