Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 60-Durchführungsgehäuse-M32
Stückliste
HARTING 11126001702
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11126001702
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 60-Durchführungsgehäuse-M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 12 600 1702
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
98
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Durchführungsgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 60-feed through hood-M32
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 60
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 60, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
anthrazit
BAA351
Farbe
anthrazit
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig