Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 30M-Haube-M25 straight
Stückliste
HARTING 11133001401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11133001401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25
DESCLONG
Langbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 30M-Haube-M25 straight
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 13 300 1401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Druckknopf
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Haube
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 30M-Haube-M25 straight
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 30
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25
BAA097
Farbe des Gehäuses
anthrazit
BAA351
Farbe
anthrazit
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig