Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 30M-agg (m. JackNuts)
Stückliste
HARTING 11133000302
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11133000302
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, passiviert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, passiviert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 30M-agg (m. JackNuts)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 13 300 0302
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
passiviert
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
passiviert
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 30M-HBM (w. Molly Bolts)
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 30
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, passiviert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, passiviert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig