Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 30 Haube-M20 gewinkelt
Stückliste
HARTING 11123001600
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11123001600
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 30 Haube-M20 gewinkelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 12 300 1600
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Druckknopf
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Haube
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 30
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, gewinkelter Kabeleingang, 1x M20
BAA097
Farbe des Gehäuses
anthrazit
BAA351
Farbe
anthrazit
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig