Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 10 Kit, 5+PE QL, gewinkelt
Stückliste
HARTING 10220030004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10220030004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Han-Quick Lock® Anschluss, Kontakte: 5, Tüllengehäuse, Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 10, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Han-Quick Lock® Anschluss, Kontakte: 5, Tüllengehäuse, Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 10, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 10 Kit, 5+PE QL, gewinkelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 22 003 0004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft