Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 10 AK f. TG
Stückliste
HARTING 11200035456
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11200035456
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10, Werkstoff Dichtung: NBR
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 10 AK f. TG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 20 003 5456
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 10 cover f. hood
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10, Werkstoff Dichtung: NBR
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, Baugröße: Han-Yellock® 10, Werkstoff Dichtung: NBR
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE