Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 10 AK ag m. Dichtung
Stückliste
HARTING 11200035406
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11200035406
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, Baugröße: Han-Yellock® 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, Baugröße: Han-Yellock® 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 10 AK ag m. Dichtung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 20 003 5406
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, Baugröße: Han-Yellock® 10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, Baugröße: Han-Yellock® 10
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE