Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han USB module, male screw terminal
Stückliste
HARTING 09140014651
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140014651
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® USB Modul, für Schraubanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,5 mm², Bemessungsstrom: ‌1 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® USB Modul, für Schraubanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,5 mm², Bemessungsstrom: ‌1 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han USB module, male screw terminal
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 4651
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han USB module, male screw terminal
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Schraubanschluss
AAS478
Art des Moduls
USB
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® USB Modul, für Schraubanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,5 mm², Bemessungsstrom: ‌1 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® USB Modul, für Schraubanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,5 mm², Bemessungsstrom: ‌1 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE