Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TPL 800 Y-Verteiler
Stückliste
HARTING 09400330901
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400330901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌800 A, Kontakte: 3, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌800 A, Kontakte: 3, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TPL 800 Y-Verteiler
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 033 0901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
185 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm²
AAF726
Bemessungsstrom
800 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50124-1
AAT080
Polzahl
3
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Han® HPR TrainPowerLine
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han TPL 800 Y-distributor
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
185 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft