IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09400330901
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han® HPR TrainPowerLine Hoods/housings for harsh outdoor environments
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/18587/18630.prj},{NB=09400330901},{MANUID=09400330901},{AAB789=185},{AAB940=95},{AAF726=800},{AAT080=3},{BAB392=0},{BAC676=185},{BAC739=95},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{DESCSHORT=Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 3, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant},{DESCLONG=Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 3, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant},{MANUTYPEDESC=Han TPL 800 Y-distributor},{SUPPLIERALTNO=09 40 033 0901},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=0},{AAP798=EN 50124-1},{AAU731=Han® HPR TrainPowerLine},{AAU734=Han TPL 800 Y-distributor},{BAC461=aluminium die-cast, Corrosion resistant},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=440}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han TPL 800 Y-distributor
Bill of material
HARTING 09400330901
MANUID
Product number of the Manufacturer
09400330901
DESCSHORT
Short Description
Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 3, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
DESCLONG
Long Description
Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 3, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han TPL 800 Y-distributor
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 40 033 0901
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
0
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
185
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
95
mm²
AAF726
rated current
800
A
AAP798
Application standards
EN 50124-1
AAT080
Pole number
3
AAU731
Manufacturer product family
Han® HPR TrainPowerLine
AAU734
Manufacturer product description
Han TPL 800 Y-distributor
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
aluminium die-cast, Corrosion resistant
BAC676
Max. line cross section, flexible
185
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
95
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청