Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC350 PE Buchsenkontakt M10 schraub
Stückliste
HARTING 09110006258
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006258
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 120 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 120 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC350 PE Buchsenkontakt M10 schraub
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6258
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
120 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC350 PE female contact M10 screw, TC 350
AAO742
Marke
TC 350
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 120 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 120 mm², Han TC350 PE female contact M10 screw
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
DE