Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC350 PE Buchsenkontakt 35mm²
Stückliste
HARTING 09110006272
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006272
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC350 PE Buchsenkontakt 35mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6272
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAB202
Abisolierlänge
26 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC350 PE female contact 35mm², TC 350
AAO742
Marke
TC 350
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm², Han TC350 PE female contact 35mm²
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
RO