Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC300 Stiftkontakt Axial 95-120mm²
Stückliste
HARTING 09110006539
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006539
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC300 Stiftkontakt Axial 95-120mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6539
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
19 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
120 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
95 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC300 male contact axial 95-120mm², TC 300
AAO742
Marke
TC 300
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Han TC300 male contact axial 95-120mm²
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE