Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC200 Stift Kontakt (Schweißstecker)
Stückliste
HARTING 09110006197
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006197
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC200 Stift Kontakt (Schweißstecker)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6197
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC200 male contact (weld connector), TC 200
AAO742
Marke
TC 200
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm², Han TC200 male contact (weld connector)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
DE