Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC200 Sti-Kontakt 35mm² berührungss.
Stückliste
HARTING 09110007121
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110007121
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, mit Berührschutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, mit Berührschutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC200 Sti-Kontakt 35mm² berührungss.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 7121
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
20 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC200 M-contact 35mm² protected, TC 200
AAO742
Marke
TC 200
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, mit Berührschutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, mit Berührschutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm², Han TC200 M-contact 35mm² protected
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE