Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC100-M-M6
Stückliste
HARTING 09110006111
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006111
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubkontakt, M6, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubkontakt, M6, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC100-M-M6
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6111
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC100-M-M6, TC 100
AAO742
Marke
TC 100
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubkontakt, M6, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubkontakt, M6, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm², Han TC100-M-M6
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
DE