Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC100-M-ax 16-35mm², 47,3mm long
Stückliste
HARTING 09110006117
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006117
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 16 ... 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 16 ... 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC100-M-ax 16-35mm², 47,3mm long
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6117
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
13 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
16 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC100-M-ax 16-35mm² long (4-2 AWG), TC 100
AAO742
Marke
TC 100
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 16 ... 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 16 ... 35 mm², Han TC100-M-ax 16-35mm² long (4-2 AWG)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft