Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC100 Buchsenkontakt 2,5sqmm
Stückliste
HARTING 09110006206
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006206
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC100 Buchsenkontakt 2,5sqmm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6206
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
9 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC100 female contact 2,5mm², TC 100
AAO742
Marke
TC 100
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Han TC100 female contact 2,5mm²
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft