Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han shielded module basic plus, female
Stückliste
HARTING 09140273122
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140273122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® Shielded Modul basic plus, mit 360° Schirmelement, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® Shielded Modul basic plus, mit 360° Schirmelement, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han shielded module basic plus, female
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 027 3122
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.52 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.09 mm²
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han shielded module basic plus, female
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS478
Art des Moduls
Han® Shielded Modul basic plus
AAT080
Polzahl
27
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® Shielded Modul basic plus, mit 360° Schirmelement, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® Shielded Modul basic plus, mit 360° Schirmelement, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.52 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.09 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN