Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-TGW (16mm)-schwarz
Stückliste
HARTING 09930010501XL
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930010501XL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, gewinkelt, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, gewinkelt, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® S-TGW (16mm)-schwarz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 001 0501 XL
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® S-HA (16mm)-black
AAO742
Marke
Han® S
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® S
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, gewinkelt, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, gewinkelt, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft