Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-AGG m. SK M8-rot-mit Schrauben
Stückliste
HARTING 09930010314
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930010314
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® S-AGG m. SK M8-rot-mit Schrauben
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 001 0314
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® S-HBM w. MC M8-red-with screws
AAO742
Marke
Han® S
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® S
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot)
BAA097
Farbe des Gehäuses
rot
BAA351
Farbe
RAL 3001 (signalrot)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft