Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-200A SK Einschraub M8-SSL
Stückliste
HARTING 09930006171
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930006171
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einschraubkontakt, Stift M8, mit Tuflok® Schutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubkontakt, Stift M8, mit Tuflok® Schutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® S-200A SK Einschraub M8-SSL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 000 6171
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® S-200A MC screw-in M8-SLV, Han® S
AAO742
Marke
Han® S
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einschraubkontakt, Stift M8, mit Tuflok® Schutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einschraubkontakt, Stift M8, mit Tuflok® Schutz, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert, Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft