Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-200A SK Einschraub M8
Stückliste
HARTING 09930006161
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930006161
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einschraubkontakt, Stift M8, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubkontakt, Stift M8, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® S-200A SK Einschraub M8
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 000 6161
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® S-200A MC screw-in M8, Han® S
AAO742
Marke
Han® S
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einschraubkontakt, Stift M8, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einschraubkontakt, Stift M8, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert, Han® S-200A MC screw-in M8
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft