Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-200A BK CRA 25mm²
Stückliste
HARTING 09930006262
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930006262
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchsenkontakt, inkl. Klemmgummi, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm², AWG 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchsenkontakt, inkl. Klemmgummi, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm², AWG 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® S-200A BK CRA 25mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 000 6262
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB202
Abisolierlänge
22 mm
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
25 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® S-200A FC CRT 25mm², Han® S
AAO742
Marke
Han® S
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchsenkontakt, inkl. Klemmgummi, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm², AWG 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchsenkontakt, inkl. Klemmgummi, Betriebsstrom: ≤200 A, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm², AWG 4, Han® S-200A FC CRT 25mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft