Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I
Stückliste
HARTING 09140014623
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140014623
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® RJ45 Modul, Einzelmodul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® RJ45 Modul, Einzelmodul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 4623
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
Ethernet
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® RJ45 Modul, Einzelmodul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® RJ45 Modul, Einzelmodul, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE