Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q12/0 Leiterplattenadapter
Stückliste
HARTING 09120129901
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120129901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 12/0, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polycarbonat (PC)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 12/0, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polycarbonat (PC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q12/0 Leiterplattenadapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 012 9901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
7.5 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 12/0, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polycarbonat (PC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han Q12/0 PCB Adapter
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige