피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Han® Q Compact connectors
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
14.04.2022
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
14.04.2022
Han Q 17/0-F-c 10A
14.04.2022
Han Q 17/0-M-c 10A
14.04.2022
Han Q 2/0-bu 2,5-6 mm²
14.04.2022
Han Q 2/0-bu 4-10 mm²
14.04.2022
Han Q 2/0-bu HV 2,5-6 mm²
14.04.2022
Han Q 2/0-bu HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
14.04.2022
Han Q 2/0-f 1.5qmm
14.04.2022
Han Q 2/0-f HV 1.5sqmm
14.04.2022
Han Q 2/0-f-crimp
14.04.2022
Han Q 2/0-f-crimp HV
14.04.2022
Han Q 2/0-m 1.5qmm
14.04.2022
Han Q 2/0-m HV 1.5sqmm
14.04.2022
Han Q 2/0-m-crimp
14.04.2022
Han Q 2/0-m-crimp HV
14.04.2022
Han Q 2/0-sti 2,5-6 mm²
14.04.2022
Han Q 2/0-sti 4-10 mm²
14.04.2022
Han Q 2/0-sti HV 2,5-6 mm²
14.04.2022
Han Q 2/0-sti HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
14.04.2022
Han Q 4/2 F-c
14.04.2022
Han Q 4/2 male insert with Quick Lock
14.04.2022
Han Q 4/2 M-c
14.04.2022
Han Q 4/2-F Insert AS 2,5-6mm²
14.04.2022
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²
14.04.2022
Han Q 4/2-F-AS
14.04.2022
Han Q 4/2female insert with Quick Lock
14.04.2022
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
14.04.2022
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²
14.04.2022
Han Q 4/2-M-AS
14.04.2022
Han Q 5/0 Female Insert Crimp
14.04.2022
Han Q 5/0 HighTemp-F-c
14.04.2022
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
14.04.2022
Han Q 5/0 Insert male quick lock 1,5mm²
14.04.2022
Han Q 5/0-F-c with coding
14.04.2022
Han Q 5/0-M-C
14.04.2022
Han Q 5/0-M-c with coding
14.04.2022
Han Q 7/0-F
14.04.2022
Han Q 7/0-M
14.04.2022
Han Q 8/0 BU-C
14.04.2022
Han Q 8/0 STI-C
14.04.2022
Han Q High Density -F-
14.04.2022
Han Q High Density -M-
14.04.2022
Han Q1/0-F-axial screw
14.04.2022
Han Q1/0-M-axial screw
14.04.2022
Han Q12-F for PCB-Adapter
14.04.2022
Han Q12-F-QL 1,5mm²
14.04.2022
Han Q12-M for PCB-Adapter
14.04.2022
Han Q12-M-QL 1,5mm²
14.04.2022
Han Q3/0 -F- Crimp
14.04.2022
Han Q3/0 -M- Crimp
14.04.2022
Han Q3/0-f-crimp HV
14.04.2022
Han Q3/0-m-crimp HV
14.04.2022
Han Q3/4-F-C
14.04.2022
Han Q3/4-M-C
14.04.2022
Han Q4/0 -F- Crimp
14.04.2022
Han Q4/0 -M- Crimp
14.04.2022
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²
14.04.2022
Han Q5/0-F-QL 2,5mm²
14.04.2022
Han Q5/0-M-QL 2,5mm²
14.04.2022
Han Q8/0-F-QL 1,5mm² fine strand wire
14.04.2022
Han Q8/0-F-QL 20-14 AWG fine strand wire
14.04.2022
Han Q8/0-M-QL
14.04.2022
Han Q8/0-M-QL 1,5mm² fine strand wire
14.04.2022
Han Q-Data RJ45-F
14.04.2022
Han Q-Data RJ45-M
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.