Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q 8/0-GS-16
Stückliste
HARTING 09120080527
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120080527
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Compact® Halbverschraubung, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Compact® Halbverschraubung, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q 8/0-GS-16
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 008 0527
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Q 8/0-GS-16
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
AAS461
Baugröße
Han-Compact®
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Compact® Halbverschraubung, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, für Han-Compact® Halbverschraubung, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig