Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform
Stückliste
HARTING 09127080301
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09127080301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 708 0301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Compact®
AAS461
Baugröße
Han-Compact®
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz)
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig