Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
Stückliste
HARTING 09352410422
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352410422
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 241 0422
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE