Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull Power 4/0 M Löt gerade
Stückliste
HARTING 09350023004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350023004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Stift, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Stift, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull Power 4/0 M Löt gerade
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 002 3004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-118
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Stift, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Stift, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, versilbert
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE