Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Stückliste
HARTING 09352340312
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352340312
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 234 0312
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.250 mm^2
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-118
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.250 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE