Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Power T Q 5/0
Stückliste
HARTING 09120084758
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120084758
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteiler, mit 3x Han® Q 5/0, im Han® 3 A Anbaugehäuse, Kontakte: 4, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
DESCLONG
Langbeschreibung
Energieverteiler, mit 3x Han® Q 5/0, im Han® 3 A Anbaugehäuse, Kontakte: 4, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Power T Q 5/0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 008 4758
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Power® T
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Energieverteiler, mit 3x Han® Q 5/0, im Han® 3 A Anbaugehäuse, Kontakte: 4, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Energieverteiler, mit 3x Han® Q 5/0, im Han® 3 A Anbaugehäuse, Kontakte: 4, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft